Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
8,6361 € - 20,3991 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
20.0 mm
Impronta a stella
14,9922 € - 16,8714 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
20.0 mm
Impronta a stella
23,6145 € - 26,5715 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
20.0 mm
Impronta a stella
5,6376 € - 6,3423 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
6,1765 € - 6,9365 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M4
10.0 mm
Impronta a stella
9,7139 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
10.0 mm
Impronta a stella
6,5219 € - 15,4081 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
16.0 mm
Impronta a stella
20,4503 € - 23,0065 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
10.0 mm
Impronta a stella
4,242 € - 4,7671 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
2,7615 € - 3,1018 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
8.0 mm
Impronta a stella
4,7771 € - 5,3792 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
20.0 mm
Impronta a stella
4,2274 € - 4,7509 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
12.0 mm
Impronta a stella
5,3268 € - 5,9943 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
8.0 mm
Impronta a stella
8,6512 € - 9,7375 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
20.0 mm
Impronta a stella
6,0074 € - 14,2097 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
25.0 mm
Impronta a stella
22,0403 € - 24,7888 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
30.0 mm
Impronta a stella
2,5783 € - 2,9055 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
6.0 mm
Impronta a stella
7,3424 € - 17,343 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
16.0 mm
Impronta a stella
4,2274 € - 4,7509 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
16.0 mm
Impronta a stella
3,6777 € - 4,1358 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
10.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345085

Fascia di prezzo
20,3991 € - 8,6361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345146

Fascia di prezzo
16,8714 € - 14,9922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345207

Fascia di prezzo
26,5715 € - 23,6145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345030

Fascia di prezzo
6,3423 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345054

Fascia di prezzo
6,9365 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M5 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345115

Fascia di prezzo
10,9298 € - 9,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345016

Fascia di prezzo
15,4081 € - 6,5219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345177

Fascia di prezzo
23,0065 € - 20,4503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344996

Fascia di prezzo
4,7671 € - 4,242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344170

Fascia di prezzo
3,1018 € - 2,7615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344217

Fascia di prezzo
5,3792 € - 4,7771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344255

Fascia di prezzo
4,7509 € - 4,2274 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344293

Fascia di prezzo
5,9943 € - 5,3268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344330

Fascia di prezzo
9,7375 € - 8,6512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 25.0 mm PPS Marrone chiaro

10344286

Fascia di prezzo
14,2097 € - 6,0074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M6 30.0 mm PPS Marrone chiaro

10344415

Fascia di prezzo
24,7888 € - 22,0403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10344163

Fascia di prezzo
2,9055 € - 2,5783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344323

Fascia di prezzo
17,343 € - 7,3424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344200

Fascia di prezzo
4,7509 € - 4,2274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344248

Fascia di prezzo
4,1358 € - 3,6777 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS