Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,5653 € - 40,8315 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,8827 € - 4,3664 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,6361 € - 20,3991 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 14,9922 € - 16,8714 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 23,6145 € - 26,5715 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,8172 € - 6,5496 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,242 € - 4,7671 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,6376 € - 6,3423 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,6361 € - 20,3991 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,7139 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,4078 € - 4,9605 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 23,6145 € - 26,5715 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,8827 € - 4,3664 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,5219 € - 15,4081 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 6,1765 € - 6,9365 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,7139 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 20,4503 € - 23,0065 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7615 € - 3,1018 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,2274 € - 4,7509 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,6777 € - 4,1358 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare