Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0637 € - 0,0787 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0657 € - 0,0812 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0457 € - 0,0564 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0675 € - 0,0834 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1552 € - 0,1916 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1022 € - 0,1262 € | 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1016 € - 0,1255 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0699 € - 0,0864 € | 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1616 € - 0,1995 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2721 € - 0,3359 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1931 € - 0,2385 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare