Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

La nostra gamma di bulloni con testa esagonale scanalata è realizzata in nylon naturale. Si tratta di una soluzione di fissaggio versatile per numerosi settori e applicazioni. Questo bullone può essere serrato con una brugola o un cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10295328

Codice articolo precedente:

50M025045K010

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0416 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,60 €

1000 x 0,0416 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 4.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci