10296028
50M030050K012
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,042 € |
| 5000 - 19999 | 0,0378 € |
| 20000 + | 0,034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 5.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.197 in |
| Altezza testa | 0.091 in |
| Altezza testa | 2.3 mm |
| Lunghezza filetto | 0.472 in |
| Lunghezza filetto | 12.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 x 0.5 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite parzialmente filettata |
| Specifiche | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare