Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,956 € - 2,436 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,1911 € - 3,0167 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2265 € - 2,7051 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8188 € - 0,8188 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.75 mm
|
Nero
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,9545 € - 3,7107 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,3483 € - 2,9601 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,6854 € - 3,6965 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,5635 € - 4,8863 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7945 € - 2,3227 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1024 € - 0,1024 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1921 € - 0,1921 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4249 € - 0,6925 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5311 € - 1,1712 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,633 € - 1,8553 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0792 € - 2,7335 € | 2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,1868 € - 3,0167 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2265 € - 2,7051 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.8 mm
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5013 € - 3,30 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1669 € - 4,1356 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare