Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

La nostra gamma di bulloni con testa esagonale scanalata è realizzata in nylon naturale. Si tratta di una soluzione di fissaggio versatile per numerosi settori e applicazioni. Questo bullone può essere serrato con una brugola o un cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10298749

Codice articolo precedente:

50M080125K016

950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1864 €
2500 - 9999 0,1677 €
10000 + 0,151 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

93,20 €

500 x 0,1864 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Materiale Nylon
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci