Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.
Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 € - 4,41 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 4,42 € - 4,86 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 1,22 € - 1,34 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 0,92 € - 1,01 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 1,53 € - 1,68 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
|||
| 1,01 € - 1,11 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 1,13 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
| 1,03 € - 1,13 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 1,28 € - 1,41 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 2,04 € - 2,24 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
||
| 0,96 € - 1,06 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 2,07 € - 2,28 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
30.0
|
||
| 1,31 € - 1,44 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
10.0
|
||
| 1,64 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
||
| 1,25 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
25.0
|
||
| 1,11 € - 1,22 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
||
| 0,90 € - 0,99 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
6.0
|
||
| 0,96 € - 1,06 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare