Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M4 20.0 7.0 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835231

Codice articolo precedente:

20835231

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,38 €
100 + 1,25 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

27,60 €

20 x 1,38 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 7.0
h1 2.6
l2 1.4
h2 1.1
w1 1.2
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci