Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M8 40.0 13.0 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835460

Codice articolo precedente:

20835460

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci