Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M5 10.0 8.5 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835262

Codice articolo precedente:

20835262

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,41 €
100 + 1,28 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

28,20 €

20 x 1,41 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
d2 8.5
h1 3.3
l2 1.6
h2 1.3
w1 1.2
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci