Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.
Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0557 € - 1,1582 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
6.0
|
||
| 1,4145 € - 1,558 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
20.0
|
||
| 0,902 € - 0,9942 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
||
| 2,7265 € - 3,0032 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,5272 € - 1,681 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
15.0
|
||
| 3,6797 € - 4,0487 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,4145 € - 1,558 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
| 2,9417 € - 3,239 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 3,2697 € - 3,5977 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,1582 € - 1,271 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
| 1,0352 € - 1,1377 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 1,0557 € - 1,1582 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 1,312 € - 1,4452 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 1,3325 € - 1,4657 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
||
| 1,5682 € - 1,722 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
||
| 2,091 € - 2,296 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
||
| 1,7322 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
20.0
|
||
| 2,2755 € - 2,501 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
| 2,4292 € - 2,6752 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
| 1,353 € - 1,4862 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0