Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
1,6028 € - 3,424 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
152.4 mm
2
1,1108 € - 2,3327 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Bianco
Con presa per le dita
76.2 mm
2
1,4359 € - 3,0155 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
95.0 mm
2
1,5849 € - 3,3284 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
101.6 mm
2
0,4186 € - 0,9024 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
66.0 mm
2
2,6958 € - 5,6612 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
Bianco
Con presa per le dita
127.8 mm
2
0,5743 € - 1,2062 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
50.8 mm
2
0,6759 € - 1,4195 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
57.2 mm
2
0,8101 € - 1,7012 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
63.5 mm
2
1,2354 € - 2,5944 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
88.9 mm
2
0,7247 € - 1,5219 € 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
60.0 mm
2
0,867 € - 1,8206 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
70.0 mm
2
0,8846 € - 1,8576 € 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Bianco
Con presa per le dita
71.0 mm
2
0,0543 € - 0,139 € 304600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Senza presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
0,1782 € - 0,218 € 9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
0,1287 € - 0,3656 € 21380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
0,3509 € - 0,7544 € 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
90.0 mm
1.6 mm
1
0,185 € - 0,2225 € 4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Rosso
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
1
0,2666 € - 0,5513 € 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
3
0,1275 € - 0,3627 € 51200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
  • di 3
Tappo terminale per tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085820

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Bianco

10085417

Fascia di prezzo
2,3327 € - 1,1108 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085608

Fascia di prezzo
3,0155 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Bianco

10085806

Fascia di prezzo
3,3284 € - 1,5849 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085592

Fascia di prezzo
0,9024 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Bianco

10085813

Fascia di prezzo
5,6612 € - 2,6958 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085578

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085783

Fascia di prezzo
1,4195 € - 0,6759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Bianco

10070307

Fascia di prezzo
1,7012 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085790

Fascia di prezzo
2,5944 € - 1,2354 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085585

Fascia di prezzo
1,5219 € - 0,7247 €

Livelli di giacenza
1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085400

Fascia di prezzo
1,8206 € - 0,867 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Bianco

10071915

Fascia di prezzo
1,8576 € - 0,8846 €

Livelli di giacenza
14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE Bianco

10069844

Fascia di prezzo
0,139 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
304600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE Bianco

10069981

Fascia di prezzo
0,218 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE Bianco

10093597

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
21380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10092989

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rosso

10070901

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,185 €

Livelli di giacenza
4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rosso

10093009

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE Bianco

10093580

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
51200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco