Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,4957 € - 0,522 € 3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,9432 € - 1,0452 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,2013 € - 0,2124 € 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Nero
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2266 € - 0,2266 € 1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,1897 € - 0,1897 € 14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,1699 € - 0,1897 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,3342 € - 0,3342 € 4947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,1824 € - 0,1918 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,4659 € - 1,0885 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,2067 € - 0,2067 € 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,4617 € - 0,4617 € 1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,3002 € - 0,3002 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1841 € - 0,2039 € 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Blu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
0,747 € - 0,747 € 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,058 € - 0,0606 € 107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
Rosso
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,8553 € - 0,9011 € 2479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,3263 € - 0,3415 € 8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1685 € - 0,1713 € 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
1,7634 € - 1,7634 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Nero EPDM

10250044

Fascia di prezzo
0,522 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249963

Fascia di prezzo
1,0452 € - 0,9432 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 16.5 mm Nero EPDM

10377628

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241653

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249734

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
14173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 16.1 mm Naturale Silicone

10249772

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.2 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241684

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
4947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10642771

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,1824 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249925

Fascia di prezzo
1,0885 € - 0,4659 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249796

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,4617 €

Livelli di giacenza
1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249833

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 14.2 mm Blu Silicone

10288528

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250051

Fascia di prezzo
0,747 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 5.3 mm Rosso Silicone

10241004

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250075

Fascia di prezzo
0,9011 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
2479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10251850

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3415 € - 0,3263 €

Livelli di giacenza
8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.7 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10251843

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250136

Fascia di prezzo
1,7634 € - 1,7634 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM