Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3606 € - 1,0098 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,1989 € | 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,782 € - 0,8249 € | 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,2584 € - 0,2874 € | 4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0608 € | 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,783 € - 0,8155 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,3261 € - 0,344 € | 9920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Blu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,5872 € - 0,6121 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,2471 € - 3,4129 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | 122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 1,1828 € - 1,9344 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,2694 € - 0,286 € | 2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 4331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2542 € - 0,2832 € | 17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,1796 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,4642 € - 0,4642 € | 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2003 € | 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1975 € - 0,1975 € | 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2418 € - 0,2846 € | 1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm