Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7288 € - 0,7288 € | 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3481 € - 0,3644 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2438 € - 0,2573 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,9113 € - 0,9293 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,2957 € - 0,3026 € | 7996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,4288 € - 1,4649 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,9726 € - 0,993 € | 1168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,3208 € - 1,3208 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,1455 € - 1,1455 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3