Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1056 € - 0,1148 € 12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
0,1529 € - 0,1529 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
0,2522 € - 0,2696 € 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,1039 € - 0,1129 € 14080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
0,0992 € - 0,1784 € 2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
0,2966 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,1335 € - 0,1421 € 9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
0,2078 € - 0,2252 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,1205 € - 0,1205 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
10285831 0,2195 € - 0,2195 € 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
0,2634 € - 0,473 € 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,056 € - 0,1008 € 16106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Giallo
10.0 mm
UNF
0,3158 € - 0,5651 € 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,1968 € - 0,3866 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Giallo
13.5 mm
0,1561 € - 0,1561 € 21268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
0,5396 € - 0,5396 € 47366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
10287118 1,0693 € - 1,252 € 8106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Giallo
15.0 mm
10287095 0,8866 € - 0,8866 € 5020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
0,1968 € - 0,1968 € 52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
0,1187 € - 0,1187 € 7628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
  • di 4
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Giallo

10286968

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Giallo

10286999

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Giallo

10287019

Fascia di prezzo
0,2696 € - 0,2522 €

Livelli di giacenza
1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 in - 12 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Giallo

10286975

Fascia di prezzo
0,1129 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
14080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Giallo

10287002

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Giallo

10285855

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Giallo

10285824

Fascia di prezzo
0,1421 € - 0,1335 €

Livelli di giacenza
9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 18 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Giallo

10285848

Fascia di prezzo
0,2252 € - 0,2078 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Giallo

10286982

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 18 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Giallo

10285831

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 14 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Giallo

10287026

Fascia di prezzo
0,473 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/8 in - 12 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Giallo

10286951

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
16106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 24 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Giallo

10287033

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8 in - 12 UNF
Tappo filettato BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Giallo

10285879

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 14 BSP
Tappo filettato BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Giallo

10287088

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
21268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP
Tappo filettato BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Giallo

10287071

Fascia di prezzo
0,5396 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
47366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP
Tappo filettato BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Giallo

10287118

Fascia di prezzo
1,252 € - 1,0693 €

Livelli di giacenza
8106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in - 11 BSP
Tappo filettato BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Giallo

10287095

Fascia di prezzo
0,8866 € - 0,8866 €

Livelli di giacenza
5020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2 in - 11 BSP
BSP;GAS N/A Giallo HDPE

10285862

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Giallo

10285787

Fascia di prezzo
0,1187 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
7628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0