Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1968 € - 0,3866 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1561 € | 21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1311 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1342 € - 0,1342 € | 120850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,4404 € - 0,4404 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1342 € - 0,1342 € | 11747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2351 € - 0,2351 € | 19725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10287095 | 0,8866 € - 0,8866 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
| 10287118 | 1,0693 € - 1,252 € | 7906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
| 1,0282 € - 1,201 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,1968 € | 52140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 0,5396 € | 46866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1056 € - 0,1148 € | 12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 3376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285831 | 0,2195 € - 0,2195 € | 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|
| 0,1039 € - 0,1129 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1784 € | 2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2522 € - 0,2696 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2966 € - 0,3156 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF