Menu Ricerca

Tappo filettato BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Giallo

I tappi filettati con o-ring in HDPE color giallo sono dotati di un o-ring in nitrile per proteggere le filettature BSP/Gas da perdite con una tenuta stagna.
Codice articolo Essentra :

10287040

Codice articolo precedente:

498681

11747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1342 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

67,10 €

500 x 0,1342 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Dimensioni filettatura 1/8 in - 28 BSP
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci