Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura PD Colore Materiale H L Acquista
0,2252 € - 0,4787 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,1478 € - 0,3162 € 44287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,5029 € - 1,0794 € 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,1533 € - 0,3249 € 34590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
0,42 € - 0,9053 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE
16.7 mm
10.5 mm
0,1478 € - 0,3191 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,2432 € - 0,5194 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,271 € 20926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rosso
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
0,10 € - 0,215 € 79095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,2445 € - 0,5223 € 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rosso
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,0847 € - 0,1836 € 24177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
0,7226 € - 1,5495 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
0,1826 € - 0,2032 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rosso
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,4587 € - 0,9778 € 4128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
10085653 0,1478 € - 0,3162 € 20332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
10085691 0,1533 € - 0,3278 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
0,1519 € - 0,3249 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,0811 € - 0,1758 € 19828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,0566 € - 0,1189 € 39937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
0,0794 € - 0,1648 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
  • di 2
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10068724

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10068816

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
44287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10085561

Fascia di prezzo
1,0794 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10068717

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
34590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M36 x 2;0 LDPE Rosso

10085677

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10085660

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10085615

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10068809

Fascia di prezzo
0,271 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
20926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10068779

Fascia di prezzo
0,215 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
79095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10073087

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE Rosso

10068625

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
24177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10085684

Fascia di prezzo
1,5495 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10068762

Fascia di prezzo
0,2032 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10085707

Fascia di prezzo
0,9778 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
4128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10085653

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
20332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10085691

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

10092279

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE Rosso

10068755

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
19828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10068649

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
39937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

10068618

Fascia di prezzo
0,1648 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP