Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M52 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10085684

Codice articolo precedente:

12612

14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,5495 €
500 + 0,7226 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

77,48 €

50 x 1,5495 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 65.9 mm
H 21.3 mm
L 15.4 mm
Dimensioni filettatura M52 x 2;0
Filettatura standard Metrico
PD 2.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci