Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-5/16-12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10068724

Codice articolo precedente:

10107

13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4787 €
1500 + 0,2252 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

71,81 €

150 x 0,4787 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.2 mm
H 9.0 mm
L 5.7 mm
Dimensioni filettatura 1 in - 11 BSP/GAS
Filettatura standard BSP
PD 11.0 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci