Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M16 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10085660

Codice articolo precedente:

12606

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,3191 €
3000 + 0,1478 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

95,73 €

300 x 0,3191 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.6 mm
H 12.0 mm
L 8.0 mm
Dimensioni filettatura M16 x 1;5
Filettatura standard Metrico
PD 1.5 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci