Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 5/8-14 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10068649

Codice articolo precedente:

10103

39937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1189 €
3000 + 0,0566 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

35,67 €

300 x 0,1189 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.4 mm
H 9.0 mm
L 6.1 mm
Dimensioni filettatura 1/2 in - 14 BSP/GAS
Filettatura standard BSP
PD 14.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci