Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M42 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10085561

Codice articolo precedente:

12578

490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 1,0794 €
700 + 0,5029 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

75,56 €

70 x 1,0794 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 64.7 mm
H 21.5 mm
L 15.6 mm
Dimensioni filettatura M42 x 2;0
Filettatura standard Metrico
PD 2.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci