Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura PD Colore Materiale H L Acquista
10085653 0,1515 € - 0,3241 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
10085691 0,1572 € - 0,336 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,1515 € - 0,3271 € 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,4702 € - 1,0023 € 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,5155 € - 1,1064 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,2506 € - 0,5353 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
0,0868 € - 0,1882 € 23617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
0,0831 € - 0,1802 € 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,058 € - 0,1219 € 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,7407 € - 1,5882 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
0,5693 € - 1,2194 € 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,1515 € - 0,3241 € 31537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,0814 € - 0,1689 € 22450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,4305 € - 0,9279 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,1557 € - 0,3331 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,2492 € - 0,5323 € 11184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,2308 € - 0,4907 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,1308 € - 0,2777 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,1025 € - 0,2204 € 98095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1572 € - 0,3331 € 24590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
  • di 2
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085653

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10085691

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085660

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10085707

Fascia di prezzo
1,0023 € - 0,4702 €

Livelli di giacenza
14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085561

Fascia di prezzo
1,1064 € - 0,5155 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10073087

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10068625

Fascia di prezzo
0,1882 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
23617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068755

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068649

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085684

Fascia di prezzo
1,5882 € - 0,7407 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085639

Fascia di prezzo
1,2194 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068816

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
31537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068618

Fascia di prezzo
0,1689 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
22450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M36 x 2;0 LDPE - PIR Rosso

10085677

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10092279

Fascia di prezzo
0,3331 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085615

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
11184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068724

Fascia di prezzo
0,4907 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068809

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068779

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
98095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068717

Fascia di prezzo
0,3331 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
24590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Filettatura standard
    BSP