Menu Ricerca

Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola blocca gli spazi vuoti nel settore metallico come precauzione contro i bordi taglienti e gli agenti contaminanti. Include uno sfiato aperto per favorire la ventilazione ed è semplice da installare a pressione. È costruito per funzionare su tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore. PA bianco e classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10103364

Codice articolo precedente:

462736

21704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2223 €
10000 + 0,211 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

222,30 €

1000 x 0,2223 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.6 mm
d1 20.6 mm
H 10.6 mm
HD 20.6 mm
Colore Bianco
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci