Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,114 € - 0,1332 € 18867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,2183 € - 0,2293 € 23270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
Nylon
10.6 mm
0,1035 € - 0,1211 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
8.0 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,0975 € - 0,114 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Bianco
Nylon
8.0 mm
1
0,1035 € - 0,1211 € 41219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,1533 € - 0,1616 € 5003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1195 € - 0,1395 € 484628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.6 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1115 € - 0,1303 € 8248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.2 mm
Bianco
Nylon
10.3 mm
1
0,2625 € - 0,2763 € 16085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
30.5 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
0,188 € - 0,198 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.5 mm
Nero
Nylon
13.2 mm
0,1035 € - 0,1211 € 16520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.0 mm
Nero
PA
10.0 mm
1
0,4718 € - 0,9909 € Richiedi il lead time qui
30.1 mm
33.3 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,1069 € - 0,125 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Bianco
Nylon
10.3 mm
1
0,1423 € - 0,2252 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,1293 € - 0,2058 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
PA
8.0 mm
1
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,2192 € - 0,2707 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
11.0 mm
Nero
Nylon
7.0 mm
0,1464 € - 0,2349 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,3565 € - 0,7834 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,1768 € - 0,3247 € 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
  • di 9
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102640

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
18867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10102688

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
23270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102619

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Bianco

10103319

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102626

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
41219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102664

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
5003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102657

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
484628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103357

Fascia di prezzo
0,1303 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
8248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10102695

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
16085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261705

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,188 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Nero

10102633

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
16520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261743

Fascia di prezzo
0,9909 € - 0,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103333

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355527

Fascia di prezzo
0,2252 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Bianco

10355497

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Nero

10261811


Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Nero

10163078

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,2192 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355534

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Bianco

10355602

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355565

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA