Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1713 € - 0,4045 € | Richiedi il lead time qui |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 0,0674 € - 0,154 € | 26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rosso
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 0,1115 € - 0,262 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rosso
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 10084670 | 0,1008 € - 0,237 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rosso
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filettatura UNF
|
|
|
| 0,1148 € - 0,2739 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Rosso
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filettatura Metrica
|
|
||
| 0,2011 € - 0,4758 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rosso
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 0,2308 € - 0,5472 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rosso
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 10084663 | 0,076 € - 0,1784 € | 43631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rosso
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
|
|
| 0,1458 € - 0,345 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rosso
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 10084656 | 0,0742 € - 0,1733 € | 148100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rosso
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filettatura UNF
|
|
|
| 0,1202 € - 0,2858 € | 3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 0,0902 € - 0,2132 € | Richiedi il lead time qui |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rosso
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filettatura UNF
|
|
||
| 0,2081 € - 0,3717 € | 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,1131 € - 0,2171 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,4134 € | 24150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
|
Giallo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2373 € | 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0872 € - 0,16 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blu
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,106 € - 0,1894 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,4758 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8
|
Giallo
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1