Menu Ricerca

Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

Questo tappo a scatto in LDPE rosso si inserisce in modo semplice e veloce con un solo giro, consentendo un inserimento saldo una volta inserito in posizione.Una singola scanalatura si inserisce nella filettatura per una presa salda.
Codice articolo Essentra :

10084700

Codice articolo precedente:

12368

116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,345 €
3000 + 0,1458 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

103,50 €

300 x 0,345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.7 mm
d 27.9 mm
h 7.0 mm
Dimensioni filettatura 7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Filettatura standard Filettatura JIC
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettature BSP
Filettatura standard Filettatura Metrica
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci