Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0674 € - 0,154 € 38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filettatura JIC
0,1115 € - 0,262 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rosso
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filettatura JIC
10084663 0,076 € - 0,1784 € 43631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rosso
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filettatura JIC
0,2308 € - 0,5472 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rosso
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filettatura JIC
10084656 0,0742 € - 0,1733 € 148100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filettatura JIC
0,1202 € - 0,2858 € 3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filettatura JIC
10084670 0,1008 € - 0,237 € 777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in BSP/GAS; M20
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filettatura JIC
0,1713 € - 0,4045 € Richiedi il lead time qui
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rosso
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filettatura JIC
0,1458 € - 0,345 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rosso
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filettatura JIC
0,0902 € - 0,2132 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in UNF/JIC; M18
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
Filettature BSP
0,2011 € - 0,4758 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rosso
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filettatura JIC
0,1148 € - 0,2739 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filettatura Metrica
0,0691 € - 0,1302 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0654 € - 0,1255 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3172 € - 0,687 € 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/16
Giallo
30.9 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,2662 € - 0,5532 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/4
Giallo
29.5 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0583 € - 0,104 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0831 € - 0,1537 € 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0706 € - 0,129 € Richiedi il lead time qui
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0954 € - 0,1686 € 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
  • di 3
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10071281

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084687

Fascia di prezzo
0,262 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084663

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
43631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085622

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084656

Fascia di prezzo
0,1733 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
148100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084694

Fascia di prezzo
0,2858 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;BSP Rosso LDPE - PIR

10084670

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084717

Fascia di prezzo
0,4045 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084700

Fascia di prezzo
0,345 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10070420

Fascia di prezzo
0,2132 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085776

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric Rosso LDPE - PIR

10085769

Fascia di prezzo
0,2739 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blu LDPE - PIR

10085165

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blu LDPE - PIR

10085141

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1-5/16" UNF Giallo LDPE

10158746

Fascia di prezzo
0,687 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

10158722

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rosso

10085226

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blu LDPE - PIR

10085189

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) (H) Blu

10085172

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10085233

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso