Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blu LDPE - PIR

Tappo a pressione in LDPE blu. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10085189

Codice articolo precedente:

12516

15995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,1537 €
8000 + 0,0831 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

122,96 €

800 x 0,1537 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.9 mm
d 17.4 mm
h 8.6 mm
Dimensioni filettatura 3/4 in x 16 UNF/JIC
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci