Menu Ricerca

Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) (H) Blu

Tappo a pressione in LDPE blu. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10085172

Codice articolo precedente:

12515

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,129 €
10000 + 0,0706 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

129,00 €

1000 x 0,129 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.7 mm
d 14.3 mm
h 6.5 mm
Dimensioni filettatura 5/8 in x 18 UNF/JIC
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci