Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo fissaggio foro B | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2356 € - 0,2552 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2284 € | 8894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2326 € - 0,2585 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,232 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,2977 € | 1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a scatto
|
Fissaggio non bloccante
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1587 € - 0,1764 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 10590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2045 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 6220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1989 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,1879 € | 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2169 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,195 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1989 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1989 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
Fissaggio a clip
|
Fissaggio non bloccante
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare