10177723
UBMC-15.5M-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2977 € |
| 2500 + | 0,2679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio non bloccante |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
| Lunghezza distanziale | 0.61 in |
| Lunghezza distanziale | 15.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Altezza testa bloccante A | 4.5 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.177 in |
| Standard di | RMS |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 - 2.3 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 - 0.091 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.039 - 0.091 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.0 - 2.3 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare