Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 10.0 mm Fissaggio a clip 1.2 mm

Questo supporto per bordi a scatto si fissa in un foro a base quadrata e si aggancia a un PCB tramite clip laterale. La clip superiore ha un innesto per inserirsi nel foro di un PCB. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10009963

Codice articolo precedente:

HLCBSE2-10M-01

1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2169 €
5000 - 9999 0,2003 €
10000 + 0,1906 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

216,90 €

1000 x 0,2169 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio non bloccante
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a clip
Diametro foro A 4.0 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 6.7 mm
Standard di UL
Standard di RoHs
Standard di RMS
Standard di REACH
Codice doganale 3926909790
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 1.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci