Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 14.0 mm Fissaggio a clip 1.2 mm

Questo supporto per bordi a scatto si fissa in un foro a base quadrata e si aggancia a un PCB tramite clip laterale. La clip superiore ha un innesto per inserirsi nel foro di un PCB. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10111994

Codice articolo precedente:

PCBEHE2-14M-01

9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1851 €
10000 + 0,1741 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

198,90 €

1000 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio non bloccante
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a clip
Diametro foro A 4.0 mm
Lunghezza distanziale 14.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza testa bloccante A 5.9 mm
Standard di RMS
Standard di REACH
Standard di RoHs
Standard di UL
Codice doganale 3926909790
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 1.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci