10177716
UBMC-12.3M-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2552 € |
| 5000 + | 0,2356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio non bloccante |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
| Lunghezza distanziale | 0.484 in |
| Lunghezza distanziale | 12.3 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Altezza testa bloccante A | 4.5 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.177 in |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 - 2.3 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 - 0.091 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.0 - 2.3 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.039 - 0.091 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare