10112038
PCBEHE2-6M-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,195 € |
| 5000 - 9999 | 0,1815 € |
| 10000 + | 0,1706 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio non bloccante |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a clip |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 6.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.236 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Altezza testa bloccante A | 5.9 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.232 in |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.2 - 1.8 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.047 - 0.071 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare