Menu Ricerca

Ruote per mobili e ufficio

Disponibile

Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.

Codice Serie: SR5769 ,SR1547

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
8,413 € - 16,8641 € 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
Nero
PA
70.0 kg
6,3026 € - 12,254 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Nero
PP
40.0 kg
2,9884 € - 6,2757 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Nero
PP
25.0 kg
52,8571 € - 116,8593 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
70.0 kg
9,8576 € - 21,8312 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Grigio
TPR
50.0 kg
4,4047 € - 9,25 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Grigio
TPR
40.0 kg
3,5662 € - 7,4891 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Ruota doppia
Argento; nero
PA
55.0 kg
3,5662 € - 7,4891 € 1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Argento; nero
PA
55.0 kg
8,7245 € - 18,3215 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
50.0 kg
44,2742 € - 92,9759 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
70.0 kg
1,5737 € - 3,3049 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia girevole con capotta
Nero
PU
60.0 kg
1603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota a razze con capotta
Argento; nero
PA
55.0 kg
5,7361 € - 11,5401 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Nero
PA
70.0 kg
32,1788 € - 67,5755 € 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota con perno zigrinato
Nero
Polimero termoplastico
1,516 € - 3,1836 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia girevole con capotta
Nero
PA
60.0 kg
12,0104 € - 25,2218 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta e perno filettato
Nero
TPR
35.0 kg
1,4304 € - 3,004 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Nero
Polimero termoplastico
3,6824 € - 7,2869 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota con perno filettato
Nero
Polimero termoplastico
10.0 kg
50,3502 € - 105,7355 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia con perno filettato e freno
Grigio
TPR
70.0 kg
11,2314 € - 24,8352 € 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra e freno
Grigio
TPR
50.0 kg
  • di 5
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Nero

10270332

Fascia di prezzo
16,8641 € - 8,413 €

Livelli di giacenza
1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Nero

10277690

Fascia di prezzo
12,254 € - 6,3026 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Nero

10277645

Fascia di prezzo
6,2757 € - 2,9884 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 120.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292600

Fascia di prezzo
116,8593 € - 52,8571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Piastra quadrata Grigio

10292501

Fascia di prezzo
21,8312 € - 9,8576 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra senza freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 40.0 mm 40.0 kg Piastra quadrata Grigio

10292495

Fascia di prezzo
9,25 € - 4,4047 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra senza freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 55.0 mm 55.0 kg Perno di attacco Argento; nero

10302668

Fascia di prezzo
7,4891 € - 3,5662 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Metallo
  • Colore
    Argento; nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia
  • Tipo di montaggio
    Perno di attacco
Rotella 55.0 mm 55.0 kg Foro per vite Argento; nero

10302651

Fascia di prezzo
7,4891 € - 3,5662 €

Livelli di giacenza
1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Metallo
  • Colore
    Argento; nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra senza freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Codolo filettato Grigio

10292532

Fascia di prezzo
18,3215 € - 8,7245 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 100.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292594

Fascia di prezzo
92,9759 € - 44,2742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 50.0 mm 60.0 kg Perno di attacco Nero

10280157

Fascia di prezzo
3,3049 € - 1,5737 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con capotta
  • Tipo di montaggio
    Perno di attacco
Ruota doppia 60.0 mm 55.0 kg Perno di attacco Argento; nero

10302644


Livelli di giacenza
1603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Metallo
  • Colore
    Argento; nero
  • Tipo rotella
    Ruota a razze con capotta
  • Tipo di montaggio
    Perno di attacco
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Nero

10270349

Fascia di prezzo
11,5401 € - 5,7361 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo zigrinato 35.0 mm 10.0 kg Nero

10292334

Fascia di prezzo
67,5755 € - 32,1788 €

Livelli di giacenza
366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con perno zigrinato
  • Tipo di montaggio
    Stelo zigrinato
Ruota doppia 50.0 mm 60.0 kg Perno di attacco Nero

10280027

Fascia di prezzo
3,1836 € - 1,516 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con capotta
  • Tipo di montaggio
    Perno di attacco
Ruota doppia con carena 50.0 mm (DIA) (W)

10292488

Fascia di prezzo
25,2218 € - 12,0104 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Metallo
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta e perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 35.0 mm Codolo filettato Nero

10292440

Fascia di prezzo
3,004 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 35.0 mm (DIA) 16.0 mm (W)

10292327

Fascia di prezzo
7,2869 € - 3,6824 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 100.0 mm 70.0 kg Foro per vite Grigio

10292624

Fascia di prezzo
105,7355 € - 50,3502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

10292518

Fascia di prezzo
24,8352 € - 11,2314 €

Livelli di giacenza
541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato