Menu Ricerca

Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Piastra quadrata Grigio

Anello in gomma termoplastica e alloggiamento pressofuso. Questa ruota doppia ha un montaggio con piastra quadrata.
Codice articolo Essentra :

10292501

Codice articolo precedente:

499635

1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 47 21,8312 €
48 - 239 10,3958 €
240 + 9,8576 €
Confezione standard: 48

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,83 €

1 x 21,8312 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) TPR
Materiale alloggiamento ruota Lega di zinco pressofuso
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 50.0 kg
Diametro ruota 60.0 mm
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci