Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Nero

Le ruote girevoli con perno sono ideali nelle applicazioni che richiedono una rotazione di 360°. Per applicazioni che non richiedono ruote eccessivamente resistenti.
Codice articolo Essentra :

10270332

Codice articolo precedente:

491132

1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 16,8641 €
40 + 8,413 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,86 €

1 x 16,8641 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 70.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci