Menu Ricerca

Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Nero

Ruota con foro per bullone con anello in plastica e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277645

Codice articolo precedente:

494728

125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 6,2757 €
125 + 2,9884 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

156,89 €

25 x 6,2757 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 25.0 kg
Larghezza ruota 17.5 mm
Diametro ruota 40.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci