Menu Ricerca

Rotella 55.0 mm 55.0 kg Foro per vite Argento; nero

Anello in PA nero e alloggiamento in metallo. Ruota doppia fissa con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10302651

Codice articolo precedente:

551068

1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 7,4891 €
100 + 3,5662 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

74,89 €

10 x 7,4891 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota Metallo
Colore Argento; nero
Tipo rotella Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 55.0 kg
Diametro ruota 55.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci