Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 60.0 kg Perno di attacco Nero

Ruota doppia con capotta e perno di attacco In PA nero.
Codice articolo Essentra :

10280027

Codice articolo precedente:

497153

2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,1836 €
100 + 1,516 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

31,84 €

10 x 3,1836 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota PA
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia girevole con capotta
Tipo di montaggio Perno di attacco
Capacità di carico 60.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci