Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1489 € - 11,9551 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,5547 € - 10,8234 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,1816 € - 10,8815 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Grigio
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,0427 € - 8,4896 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Naturale
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,5111 € - 4,5111 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1,8011 € - 3,7863 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,463 € - 9,3723 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,319 € - 9,07 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,429 € - 7,201 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,1935 € - 6,7063 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,6059 € - 4,6059 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 8,2077 € - 16,4528 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,047 € - 13,6961 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,4994 € - 10,8815 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,5081 € - 12,8836 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,4994 € - 10,8815 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,3372 € - 14,2765 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Rosso
|
Plastica
|
|
||
| 7,2543 € - 14,1314 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,4682 € - 6,8771 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Nero
|
Plastica
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 6,6187 € - 13,1158 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare