Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5547 € - 10,8234 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,1489 € - 11,9551 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,2077 € - 16,4528 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,047 € - 13,6961 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 9,6171 € - 21,2987 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,2973 € - 9,0243 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,4792 € - 7,3064 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Ruota doppia
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 56,6666 € - 119,00 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,3523 € - 5,502 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 45,4881 € - 95,525 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,7608 € - 5,7978 € | 3654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole senza capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 31,3939 € - 65,9273 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 3,8877 € - 8,1642 € | 1608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota a razze con capotta
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,6253 € - 5,5132 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Stelo zigrinato ruota doppia
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 2,2256 € - 4,6737 € | 2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,9574 € - 24,2294 € | 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 9,8382 € - 20,6603 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 49,1221 € - 103,1565 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,4792 € - 7,3064 € | 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 12,0629 € - 12,0629 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e capotta
|
Nero
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare