Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
6,9117 € - 13,6817 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Ruota doppia modello Linea
60.0 kg
33,5385 € - 65,3151 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
10,325 € - 19,5707 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
20,4375 € - 39,7661 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
5,4528 € - 10,3504 € 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
11,5147 € - 21,8609 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
6,7134 € - 12,7299 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
29,8419 € - 58,0876 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
13,7808 € - 30,703 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea
90.0 kg
5,3112 € - 10,3802 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
50.0 kg
5,467 € - 10,8263 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Ruota doppia modello Linea
40.0 kg
3,8948 € - 7,5546 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
35.0 kg
10193174 12,8736 € - 25,4976 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota modello Levina con freno
75.0 kg
19,9418 € - 39,4984 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia modello Linea
100.0 kg
30,9003 € - 30,9003 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota doppia modello Linea
110.0 kg
4,7163 € - 9,131 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
40.0 kg
9,1148 € - 19,1208 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota modello Levina
75.0 kg
8,2288 € - 17,1913 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea
80.0 kg
11,9962 € - 23,7645 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia modello Linea
100.0 kg
58,2108 € - 118,7048 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota doppia modello Linea
130.0 kg
  • di 8
Ruota doppia 65.0 mm 60.0 kg Foro cieco Nero

10193303

Fascia di prezzo
13,6817 € - 6,9117 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10276372

Fascia di prezzo
65,3151 € - 33,5385 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269558

Fascia di prezzo
19,5707 € - 10,325 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10276358

Fascia di prezzo
39,7661 € - 20,4375 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 63.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269527

Fascia di prezzo
10,3504 € - 5,4528 €

Livelli di giacenza
1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269565

Fascia di prezzo
21,8609 € - 11,5147 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269534

Fascia di prezzo
12,7299 € - 6,7134 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10276365

Fascia di prezzo
58,0876 € - 29,8419 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 75.0 mm 90.0 kg Foro per bullone Nero

10193389

Fascia di prezzo
30,703 € - 13,7808 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per bullone Grigio

10277812

Fascia di prezzo
10,3802 € - 5,3112 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota modello Linea 55.0 mm 40.0 kg Foro cieco PA Nero

10193280

Fascia di prezzo
10,8263 € - 5,467 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Grigio

10277799

Fascia di prezzo
7,5546 € - 3,8948 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota modello Linea 75.0 mm 75.0 kg Foro cieco PP Grigio

10193174

Fascia di prezzo
25,4976 € - 12,8736 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina con freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 100.0 mm 100.0 kg Foro cieco Nero

10193341

Fascia di prezzo
39,4984 € - 19,9418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota modello Linea 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Nero

10637449

Fascia di prezzo
30,9003 € - 30,9003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Grigio

10277805

Fascia di prezzo
9,131 € - 4,7163 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 75.0 kg Foro cieco Grigio

10193167

Fascia di prezzo
19,1208 € - 9,1148 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 75.0 mm 80.0 kg Foro cieco Nero

10193327

Fascia di prezzo
17,1913 € - 8,2288 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 50.0 mm 100.0 kg Foro cieco Nero

10193365

Fascia di prezzo
23,7645 € - 11,9962 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 150.0 mm 130.0 kg Foro per bullone Nero

10193426

Fascia di prezzo
118,7048 € - 58,2108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone