Menu Ricerca

Ruota doppia 75.0 mm 80.0 kg Foro cieco Nero

Anello in PA nero con alloggiamento in PU.
Codice articolo Essentra :

10193327

Codice articolo precedente:

1220436

183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 59 16,772 €
60 - 119 8,4012 €
120 + 8,0281 €
Confezione standard: 60

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,77 €

1 x 16,772 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota PU
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia modello Linea
Tipo di montaggio Blind Hole
Capacità di carico 80.0 kg
Diametro ruota 75.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Poliuretano
Finitura alloggiamento ruota Senza finitura
Altezza totale 75.5 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci