Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269527
491044
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 4 - 39 | 10,3504 € |
| 40 + | 5,4528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio scuro |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Larghezza ruota | 0.866 in |
| Larghezza ruota | 22.0 mm |
| Diametro ruota | 2.48 in |
| Diametro ruota | 63.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 3.543 in |
| Altezza totale | 90.0 mm |
| Codice doganale | 8302200090 |